新着

新着

新着

アイテム番号: piCLASSIC Neo
piCLASSIC™ Neo
piCLASSIC™ Neoは、強力で信頼性の高い性能を保証するCOAX技術に基づいた空気駆動の真空ポンプです。その小型の設置面積とモジュール設計により、適応性、柔軟な設置、ユーザーフレンドリーなメンテナンスが可能で、多様な用途の要件を満たします。 高品質で持続可能な素材から作られ、ワークのリーク度合いに応じた省エネ機能をオプションで備えており、望ましい真空能力を維持しながらエネルギー効率の良い運転を保証します。包装、FMCG、電子機器、自動車、一般的な産業用途に最適です。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 多様な真空性能:選択したCOAX® の種類と本数によって、真空性能が変わります(大きな初期流量タイプ、高真空タイプ、低供給圧対応タイプなど)。
- 構成可能なデザインにより、ニーズに合わせて柔軟に機能をカスタマイズすることが可能です。接続口のレイアウトパターンや、シールの材質(NBR、FKM、EPDM)などを選択できる他、様々なアクセサリーをご用意しています。
- 柔軟な設置:多様なマウンティングオプションと、圧縮空気接続口の位置オプションのおかげで柔軟な設置が可能です。
- ユーザーフレンドリーなメンテナンス は、モジュール式のデザインによって実現しています。バルブの使用箇所がまとめられていること、容易にエジェクターが交換可能であることで、メンテナンス時間が短縮され、ダウンタイム削減に貢献します。
- 軽量・小型設計により、狭いスペースにも設置可能です。
- エコ意識のあるデザイン:プラスチック部品にバイオベースまたはリサイクル素材を使用し、頑丈さと耐久性を損なうことなく、CO2 排出量を最小限に抑えます。
- エネルギー効率に優れたオペレーション を実現するために、ワークのリーク度合いに応じた省エネ機能オプションを利用することが可能です。
- 現在だけでなく、将来のアプリケーションニーズにも適応できるよう、多様なアクセサリーが用意されており、ポンプをアップグレードできる設計になっています。