新着
スイベルアダプターG1"  オス - NBR、EPDM、FKM - 1
新着
スイベルアダプターG1"  オス - NBR、EPDM、FKM - 2
アイテム番号: 0250286
6バリエーション

スイベルアダプターG1" オス - NBR、EPDM、FKM

piCLASSIC™ Neo用のスイベルアダプターは、真空接続と排気接続の両方において柔軟な位置決めを可能にします。 .これにより、ポンプと一緒に真空フィルターを使用することができ、ダウンタイムやサービスの手間を最小限に抑えることができます。 アダプターは、 ロッキングナットで固定されるまで回転可能で、 狭いスペースや配管されたシステムでの設置作業をサポートします。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • スイベルアダプター G3/4 "cpl.- NBR、EPDM、FKM
    0250287
  • スイベルアダプター G1" cpl. - NBR、EPDM、FKM
    0250289
  • スイベルアダプター G3/4 "オス - NBR、EPDM、FKM
    0250283
  • スイベルアダプター  3/4" NPTオス - NBR、EPDM、FKM
    0250285
  • スイベルアダプターG1"  オス - NBR、EPDM、FKM
    0250286
  • スイベルアダプタ 3/4" NPT cpl.- NBR、EPDM、FKM
    0250288

特徴

  • 回転/スイベル機能により、簡単に位置決めと設置が可能になります。 
  • 最大サイズG1” までのPiab真空フィルターをポンプと一緒に使用できるようになります。 
  • piCLASSIC™ Neo用の完全な(“cpl”) アダプター(接続プレートを含む)または補完的なアダプター (“オス”) (接続プレートなし)として利用可能です。 
  • “「スイベルアダプター オス」は、ポンプが真空接続としてスイベルアダプターを事前構成されている場合、piCLASSIC™ Neoの真空ポートと互換性があります。 
  • “スイベルアダプターcpl.” は、piCLASSIC™ Neoのコンフィギュレーターでスイベルアダプターが真空接続として事前に設定されていない場合、piCLASSIC™ Neoの真空ポートに取り付けることができます。また、piCLASSIC™ Neoの排気ポートに取り付けることができます。