新着
piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4" - 1
アイテム番号: 0248188
4バリエーション

piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"

piSAVE® ESLは、多孔質ワークを安全かつ効率的にハンドリングするために設計された完全空気式の省エネ機能であり、piCLASSIC™ Neoと互換性があります。エジェクターの供給圧力を調整して設定真空度を維持し、圧縮空気使用量を最小限に抑えます。このシステムは、デリケートなワークに影響を与える可能性がある真空変動...
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8
    0248186
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=10
    0248187
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0248188
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0248189

特徴

  • piCLASSIC™ Neoと互換性があり、効率的な取り付けと設置が可能です。
  • リークが多いワークを扱う場合のエネルギー効率を最適化します。リークの変動に適応し、信頼性の高い効率的な真空性能を実現します。
  • 設定した真空度を維持するために、エジェクターの供給圧力を自動調整 して、圧縮空気の使用量を最小限に抑えます。
  • 設定できる真空度の範囲は20~70 -kPaです。正確な制御が可能なユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。
  • 真空度を安定させて、デリケートなワークを保護します。
  • 圧縮空気の使用量を減らすことで、騒音レベルを低減します。
  • 完全空気駆動式、自動制御機能により、コントロール機能を追加する必要がありません。