提案

カテゴリー

製品

内容

新着
piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT - 1
アイテム番号: 0247730
4バリエーション

piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT

piSAVE® ESSは、 密閉性が高いワークを安全かつ効率的にハンドリングするために設計された完全空気式の省エネ機能であり、piCLASSIC™ Neoと互換性があります。それはポンプへの圧縮空気の供給を自動的に制御し、迅速かつ安全な操作を確保しながら使用される圧縮空気の量を最小限に抑えます。必要に応じて、システムは...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8
    0247727
  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=10
    0247728
  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0247729
  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0247730

特徴

  • piCLASSIC™ Neoと互換性があり、効率的な取り付けと設置が可能です。
  • 性能を犠牲にすることなく、安全でエネルギー効率に優れた密閉性の高いワークのハンドリングを実現します。
  • ポンプへの圧縮空気供給の自動制御。設定した真空度を維持するために、圧縮空気の供給のオン・オフを制御して、空気消費量を最小限に抑えます。
  • 真空度 は30~90kPaの間で調整可能です。
  • 最大6本のCOAXエジェクターを搭載可能で、流量性能が高いです。
  • 継続してエアを流す運転に比べて騒音を抑えます
  • ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、真空度調整とメンテナンスが容易です。
  • 完全空気駆動式、自動制御機能により、コントロール機能を追加する必要がありません。

製品を比較

0アイテム追加
比較