アイテム番号: 02.44.550
4バリエーション
Booster Release Ejector 060, 1,2 mm nozzle, M8 3-pin
Booster Release Ejector(BRE)は、超高速ピック&プレース向けに設計されています。適切なロボットと組み合わせると、1秒間に数回の吊り上げが可能になります。これは当社の特許取得済みのデザインによって実現されます。超高速ブローオフは、エジェクター、ソレノイドバルブ、排気からの流量を利用します。接続しているサクションカップ内の真空度が大気圧に近づくと、ブローオフ流量は徐々に減少し、ワークを優しく、精度を維持しながらリリースします。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
バリエーション
02.44.549
02.44.550
02.44.551
02.44.552
特徴
- コンパクトで頑丈な設計かつ軽量です。
- 超高速ブローオフを生み出すトリプルリリースエフェクトは特許デザインです。
- エジェクターはサクションカップホルダーとして使用可能です。
- 接続:真空センサー用M5ネジ、M8 3ピン電気コネクター。