真空ポンプおよびエジェクター
分散配置型エジェクター
アイテム番号: 0231209
4バリエーション
VGS4005, SX12 Ø 1/4
"
ピアブ製 VGS ™--さまざまなサクションカップと統合された製品です。特許取得済みのCOAX ®技術に基づくバキュームカートリッジとのインテグレート製品です。真空グリッパーは、簡単選択、サイズ変更、真空システムのインストールが容易な製品です。VGS ™分散真空システムは、信頼性が高く、よりコスト効率の利点が得られます。
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0231207
VGS4005, SX12 Ø 6 mm
比較
0231209
VGS4005, SX12 Ø 1/4
"
比較
0231208
VGS4005, SX42 Ø 6 mm
比較
0231210
VGS4005, SX42 Ø 1/4
"
比較
すべてを表示 (4)
特徴
プラスチック製ハウジングの軽量真空エジェクター
防塵性に優れた設計のCOAX®カートリッジSX12またはSX42カートリッジを備えたVGS4005は、粉塵が多く湿度が高い過酷な環境に適します。
袋物やパウチの搬送など、真空流量重視のアプリケーションに適します。
内蔵サイレンサーが、騒音レベルを低減します。
VGS4005 は、Piab の G3/8”オネジ付きのサクションカップを取り付け可能です。
業種
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
Resources
Piabについて
Piab Group
お問合せ
Support
地域の代理店を探す
Old shop