piSECURE COAX® Xi10-2 1/8" NPSF,ES - 1
アイテム番号: 0210802
3バリエーション

piSECURE COAX® Xi10-2 1/8" NPSF,ES

これらのユニットは、高い安全性と省エネ機能を持ったCOAX ® 技術をベースとした製品です。内部にチェックバルブを持ち、密閉型のアプリケーションに対し、エネルギーの消費を抑えます。 (DIN/SS)-アン 13155、ASME 標準 B30.20、等の真空基準に準拠しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8" ES
    0200984
  • piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8"
    0200986
  • piSECURE COAX® Xi10-2 1/8" NPSF,ES
    0210802

特徴

  • Two stage COAX® MINI Xi10-2 ejector gives fast evacuation to 94 -kPa (with ES 65 -kPa)
  • Suitable to use as decentralized (one per cup) for maximum safety
  • Built-in non-return valve (check valve) which holds vacuum in sealed applications in case of system or power failure
  • Suitable for ergonomic lifting devices/manipulators and cranes which has to comply with lifting norms, such as EN 13155 and ASME Standard B30.20 etc.
  • Integrated blow-off release valve for fast and reliable release of object
  • Filter disc to protect unit from dust and particles
  • Vacuum sensing port
  • Optional air saving function (piSECURE ES) can save up to 99% of consumption