アイテム番号: 0121031
24バリエーション
Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, NPT threads, Lock pin 16, Right hand connection
これらのユニットは、高い安全性と省エネ機能を持ったCOAX ® 技術をベースとした製品です。内部にチェックバルブを持ち、密閉型のアプリケーションに対し、エネルギーの消費を抑えます。 (DIN/SS)-アン 13155、ASME 標準 B30.20、等の真空基準に準拠しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
バリエーション
0109276
0111147
0110435
0121007
0119573
0121018
0109278
0120991
0120990
0121010
0121015
0121021
0121026
0121038
0121056
0121025
0121039
0121057
0121032
0121044
0121062
0121031
0121045
0121063
特徴
- Two-stage COAX® cartridge MINI Pi12-2 integrated.
- Check valve that traps vacuum in sealed applications for safe operation.
- Built-in blow off check valve for fast release of object.
- Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.
- Available with level compensator to compensate for differences in level of object.
- Recommend using 4mm (5/32”) tubing and no more than 80 psi for blow off.
- Recommend using 6mm (1/4”) tubing and no more than 80 psi for vacuum.
- Equal line lengths from common manifold should be used for both blow-off and vacuum.
- Maximum of (12) units per tool.