段ボール、カートンの材質
これらのサクションカップは、長く滑らかで比較的柔らかいリップを備えており、段ボールや板紙に対して効果的にシールします。材質は耐久性に優れ、摩耗性の高い表面にも耐えられます。 ベローズにより、段ボール箱でよく見られるわずかな高さのばらつきがあるワークでも、高さ補正をしながらピッキングできます。そのため、機械やロボットを使った用途で高精度なハンドリングが可能です。 また、剛性の高いベローズにより、確実なグリップを維持しながら高い加減速にも対応できます。これは、短いサイクルタイムと高い信頼性を実現するうえで重要です。

11製品