新着

アイテム番号: S.BCP
Suction cup BCP40
BCP40 は、包装ラインや工場内物流(イントラロジスティクス)における段ボール箱の自動搬送に最適化された、Piab 独自のサクションカップです。約25 mmの安定したストロークと約40 mmのリップ径により、高さ補正をしながら、中〜大型の箱や箱フタを、確実かつ再現性高く把持します。再生利用可能な耐摩耗TPEで成形されたBCP40は、サイクル数の多い用途においても長期にわたる安定した使用が可能です。最適化されたベローズ形状、一体成形のクリート、そして洗練されたリップ形状により、多少の凹凸や粉じんのある箱に対しても強力なシール性と安定した吊り上げ力を発揮し、マルチカップグリッパーでの使用においても一貫した吸着性能を確保します。BCP40は多様なフィッティングやフィルターディスク、piSAVE® senseバルブに対応しており、既存の真空システムへの組み込みを容易にするとともに、省エネルギーかつ処理能力の高い箱ハンドリングを実現します。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- エンドオブライン包装(生産ライン終端の包装工程)やトップローディング、パレタイジング/デパレタイジング、および箱品質が管理された物流センターでの箱自動ハンドリング向けに特化したソリューションです。再生利用可能なTPE構造に加え、着脱式フィッティングを採用することで、部品交換を容易にし、環境負荷に配慮したシステム設計をサポートします。マルチベローズ設計により、高さ補正に適します。高さのバラつきやワーク表面の凹凸に適応します。一体成形されたリブ(クリート)と最適化されたリップ形状により、有効な真空シール面積が拡大し、把持力と信頼性が向上します。ベローズとリップは中程度に潰れるよう設計されており、フラットで均一な接触面になるように最適化されています。マルチカップグリッパーやアレイ構成でも、安定性と一貫した吊り上げ力を確保します。多様なフィッティング、フィルターディスク、piSAVE® sense バルブとの高い互換性により、既存真空システムへのアップグレードおよび統合をスムーズに行えます。