Suction cup VL40BX, 3/8"NPT-1/4"NPSF - 1
アイテム番号: 0202721
28バリエーション

Suction cup VL40BX, 3/8"NPT-1/4"NPSF

Value Lineのサクションカップは、標準的/基本的なアプリケーションに適しており、リーズナブルな価格で、優れた性能を提供します。長くて薄いリップ形状により、段ボールなどのわずかに波打った面でも良好なグリッピングが可能です。世界各国の支店にて購入いただけます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

20 mm
アイテム番号: 0202680
25 mm
アイテム番号: 0202694
30 mm
アイテム番号: 0202706
40 mm
アイテム番号: 0202721
50 mm
アイテム番号: 0202733
60 mm
アイテム番号: 0202745
75 mm
アイテム番号: 0202757

フィッティング

G 1/8" male, M5 femaleBrass
アイテム番号: 0202680
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
アイテム番号: 0202682
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
アイテム番号: 0202718
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
アイテム番号: 0202719
1/4" NPT male, 1/8" NPSF femaleBrass
アイテム番号: 0202720
1/4" NPSF female, 3/8" NPT maleBrass
アイテム番号: 0202721
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 高さの調整が必要な場合に適しています。
  • 1つのリフティング装置に複数のベローズカップを組み合わせることで、段差のあるワークや形状がまちまちなワーク(エンボスや波板など)でも、搬送することができるようになります。
  • 積み重なっている薄いワークを1枚ずつピッキングする用途にも使用できます。
  • 吸着面が地面と垂直になる吊り上げ時は、搬送の精度と安全性を確保するため、軽量なワークだけを扱うようにしてください。
  • 30~99個入りの大容量パックには数量割引が適用され、100個以上の大容量パックにはさらに大きな割引が適用されます。※数量値引きについては、お近くの代理店にお問合せください。
  • PVCを含まないリサイクル可能な素材です。