サイズ
フィッティング
G 1/8" male, M5 femaleBrass
アイテム番号: 0202680
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
アイテム番号: 0202682
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
アイテム番号: 0202718
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
アイテム番号: 0202719
1/4" NPT male, 1/8" NPSF femaleBrass
アイテム番号: 0202720
1/4" NPSF female, 3/8" NPT maleBrass
アイテム番号: 0202721
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 高さの調整が必要な場合に適しています。
- 1つのリフティング装置に複数のベローズカップを組み合わせることで、段差のあるワークや形状がまちまちなワーク(エンボスや波板など)でも、搬送することができるようになります。
- 積み重なっている薄いワークを1枚ずつピッキングする用途にも使用できます。
- 吸着面が地面と垂直になる吊り上げ時は、搬送の精度と安全性を確保するため、軽量なワークだけを扱うようにしてください。
- 30~99個入りの大容量パックには数量割引が適用され、100個以上の大容量パックにはさらに大きな割引が適用されます。※数量値引きについては、お近くの代理店にお問合せください。
- PVCを含まないリサイクル可能な素材です。