サイズ
フィッティング
フィッティングなしなし
アイテム番号: 0200442
M5 maleBrass
アイテム番号: 9909635
G 1/8" male, M5 femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 9909718
G 1/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 9909717
G 1/4" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 9909722
1/8" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 9909719
1/4" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 9909727
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 9909723
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- このシリコン素材は、FDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004規格に準拠しています。
- 平らな面またはわずかな曲面を持つワークに適しています。
- ワークの凹面にも使用できます。