Suction cup U20 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
アイテム番号: 9909719
25バリエーション

Suction cup U20 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter

この材質はFDA(FDA 21 CFR 177.2600.)および EU 1935/2004規格に準拠しています。顔料無添加の透明なサクションカップです。平面または僅かにカーブした面のワークに対応します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

4 mm
アイテム番号: 0200254
6 mm
アイテム番号: 0200255
8 mm
アイテム番号: 0200256
10 mm
アイテム番号: 0200257
15 mm
アイテム番号: 0200258
20 mm
アイテム番号: 9909719
30 mm
アイテム番号: 9909753
40 mm
アイテム番号: 0200442
50 mm
アイテム番号: 0200443

フィッティング

フィッティングなしなし
アイテム番号: 0200440
M5 maleBrass
アイテム番号: 9909635
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • このシリコン素材は、FDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004規格に準拠しています。
  • 平らな面またはわずかな曲面を持つワークに適しています。
  • ワークの凹面にも使用できます。