XLF300SL 特大型シングルリップフラットカップ、G1/2" メスねじ - 1
XLF300SL 特大型シングルリップフラットカップ、G1/2" メスねじ - 2
アイテム番号: 0255193
4バリエーション

XLF300SL 特大型シングルリップフラットカップ、G1/2" メスねじ

大型で重量のあるガラスやメタルシートに適しています。フリクションパターンによりメタルシートなどの垂直搬送吸着に力を発揮します。最高の搬送性能を実現するシングルリップ構造。バキュームセンサー用穴及びブローオフ用穴があります。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

150 mm
アイテム番号: 0255190
200 mm
アイテム番号: 0255191
250 mm
アイテム番号: 0255192
300 mm
アイテム番号: 0255193

フィッティング

G 1/2" femaleAl
アイテム番号: 0255193
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • ガラスや金属などの大型・重量ワークに適しており、平坦またはわずかに凹面のシートに対応します。
  • 摩擦パターンにより安全性が向上し、傾斜した状態や立て掛けた状態のガラス/金属シートのハンドリング能力が高まります。
  • 最高の搬送性能を実現するシングルリップ構造。
  • 耐久性と耐摩耗性に優れた材料により、ワーク表面に痕が残るリスクを低減します。
  • フラットな取付プレートにより、カスタマイズされた取付インターフェースの実装が容易です。
  • 補助ポートは、真空検知や効率的なブローオフ/リリースに適しています。