フィッティング
G 1/2" femaleAl
アイテム番号: 0255190
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- ガラスや金属などの大型・重量ワークに適しており、平坦またはわずかに凹面のシートに対応します。
- 摩擦パターンにより安全性が向上し、傾斜した状態や立て掛けた状態のガラス/金属シートのハンドリング能力が高まります。
- 最高の搬送性能を実現するシングルリップ構造。
- 耐久性と耐摩耗性に優れた材料により、ワーク表面に痕が残るリスクを低減します。
- フラットな取付プレートにより、カスタマイズされた取付インターフェースの実装が容易です。
- 補助ポートは、真空検知や効率的なブローオフ/リリースに適しています。