Suction cup VL30FC, 1/8"NPT-M5 - 1
アイテム番号: 0202704
28バリエーション

Suction cup VL30FC, 1/8"NPT-M5

Value Lineのサクションカップは、標準的/基本的なアプリケーションに適しており、リーズナブルな価格で、優れた性能を提供します。この平らな凹型のカップは、細長いリップ形状により、わずかに波打った面(例:段ボール)でも優れた密着性を発揮します。世界各国の支店にて購入いただけます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

20 mm
アイテム番号: 0202678
25 mm
アイテム番号: 0202692
30 mm
アイテム番号: 0202704
40 mm
アイテム番号: 0202714
50 mm
アイテム番号: 0202726
60 mm
アイテム番号: 0202738
75 mm
アイテム番号: 0202750

フィッティング

G 1/8" male, M5 femaleBrass
アイテム番号: 0202702
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
アイテム番号: 0202704
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
アイテム番号: 0202703
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
アイテム番号: 0202715
1/4" NPT male, 1/8" NPSF femaleBrass
アイテム番号: 0202705
1/4" NPSF female, 3/8" NPT maleBrass
アイテム番号: 0202717
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 平らな面や、僅かな凹凸面、曲がった面に適応します。
  • 安定性に優れています。
  • 吸着面が地面に対して垂直に吊り上げる場合に適しています。
  • クリートは、薄くて繊細な対象物が変形するのを防ぎます。また、吸着面が地面に対して垂直に吊り上げる際に摩擦力を高めます。
  • 30~99個入りの大容量パックには数量割引が適用され、100個以上の大容量パックにはさらに大きな割引が適用されます。※数量値引きについては、お近くの代理店にお問合せください。
  • PVCを含まないリサイクル可能な素材です。