サイズ
フィッティング
G 1/8" male, M5 femaleBrass
アイテム番号: 0202652
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
アイテム番号: 0202678
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
アイテム番号: 0202726
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
アイテム番号: 0202727
1/4" NPT male, 1/8" NPSF femaleBrass
アイテム番号: 0202728
1/4" NPSF female, 3/8" NPT maleBrass
アイテム番号: 0202729
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 平らな面や、僅かな凹凸面、曲がった面に適応します。
- 安定性に優れています。
- 吸着面が地面に対して垂直に吊り上げる場合に適しています。
- クリートは、薄くて繊細な対象物が変形するのを防ぎます。また、吸着面が地面に対して垂直に吊り上げる際に摩擦力を高めます。
- 30~99個入りの大容量パックには数量割引が適用され、100個以上の大容量パックにはさらに大きな割引が適用されます。※数量値引きについては、お近くの代理店にお問合せください。
- PVCを含まないリサイクル可能な素材です。