アイテム番号: 0210568
83バリエーション
Suction cup BFFT35P Polyurethane 60/60/30, G1/4" female
BFFT-P モデルは、油が付着したワークの凹凸面やカーブのある面に適した設計になっています。また、デスタッキング用途などの高さ補正が必要な場合にも適します。カップ吸着面の滑り止めサポートが、あらゆる方向の動きに対して安定性を与えます。金属成形工程で扱われる、油が付着した金属板に対応できるよう特殊設計されたフリクションカップです。油性の面に対する強力なグリップ力により、サクションカップは高いせん断力に耐えることができ、通常、従来のサクションカップの3~5倍のせん断力に耐えることができます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
サイズ
フィッティング
M10x1.5 maleSS
アイテム番号: 0210570
M10x1.5 maleメッシュフィルター, SS
アイテム番号: 0207666
G 1/8" maleメッシュフィルター, Brass
アイテム番号: 0230284
G 1/4" maleBrass
アイテム番号: 0210560
G 1/4" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0207698
G 1/4" maleAl
アイテム番号: 0210569
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0222770
G 3/8" male, G 1/8" femaleAl
アイテム番号: 0210557
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0210582
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0210566
G 3/8" Long femaleAl
アイテム番号: 0210565
G 3/8" Long femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0209190
G 1/4" femaleAl
アイテム番号: 0210568
G 1/4" femaleメッシュフィルター, Brass
アイテム番号: 0206791
G 1/4" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206793
G 3/8" femalePA
アイテム番号: 0210325
G 3/8" femaleAl
アイテム番号: 0210564
G 3/8" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206522
3/8" NPT femaleBrass
アイテム番号: 0210567
3/8" NPT femaleメッシュフィルター, Brass
アイテム番号: 0206519
3/8" NPT femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206530
T-slot Al
アイテム番号: 0210571
T-slot メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0206524
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- プレス加工工程における車体外装部品といった、油膜の張った薄い(0.6 ~ 0.8 mm)金属板向けに特別設計されたフリクションカップです。
- フリクションカップの通常摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。長寿命です。
- カップ吸着面の滑り止め模様がグリップ性能をさらに高めます。従来のサクションカップに比べて3〜5倍の剪断力に耐えられます。
- 金属板で使用されているプレス油が 0.1g/m2 以上の場合に最適ですが、乾燥した鋼板にも使用できます。
- 「BFFT」モデルは、ワークの凹凸面やカーブのある面に適した設計になっています。また、デスタッキング用途などの高さ補正が必要な場合にも適します。
- 2種の硬度を持つ内部サポートにより、あらゆる方向の動きに対して安定性と優れたグリップ力を発揮します。
- DURAFLEX®製サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えた特別開発素材で製造されています。この材質は、ワークに吸着痕を残しにくく、優れた弾性記憶を維持します。