Suction cup BFFT120P Polyurethane 60/60/30, G3/8" male - 1
アイテム番号: 0210582
83バリエーション

Suction cup BFFT120P Polyurethane 60/60/30, G3/8" male

BFFT-P モデルは、油が付着したワークの凹凸面やカーブのある面に適した設計になっています。また、デスタッキング用途などの高さ補正が必要な場合にも適します。カップ吸着面の滑り止めサポートが、あらゆる方向の動きに対して安定性を与えます。金属成形工程で扱われる、油が付着した金属板に対応できるよう特殊設計されたフリクションカップです。油性の面に対する強力なグリップ力により、サクションカップは高いせん断力に耐えることができ、通常、従来のサクションカップの3~5倍のせん断力に耐えることができます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

23 mm
アイテム番号: 0210170
35 mm
アイテム番号: 0210325
50 mm
アイテム番号: 0206519
60 mm
アイテム番号: 0222770
70 mm
アイテム番号: 0206525
80 mm
アイテム番号: 0222778
90 mm
アイテム番号: 0206530
105 mm
アイテム番号: 0210574
120 mm
アイテム番号: 0210582

フィッティング

M10x1.5 maleSS
アイテム番号: 0210561
G 1/4" maleBrass
アイテム番号: 0210560
G 1/4" maleAl
アイテム番号: 0210569
G 3/8" male, G 1/8" femaleAl
アイテム番号: 0210557
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0210566
G 3/8" Long femaleAl
アイテム番号: 0210556
G 1/4" femaleAl
アイテム番号: 0210559
G 3/8" femalePA
アイテム番号: 0210352
G 3/8" femaleAl
アイテム番号: 0210555
3/8" NPT femaleBrass
アイテム番号: 0210558
T-slot Al
アイテム番号: 0210562
T-slot メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0210587
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • プレス加工工程における車体外装部品といった、油膜の張った薄い(0.6 ~ 0.8 mm)金属板向けに特別設計されたフリクションカップです。
  • フリクションカップの通常摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。長寿命です。
  • カップ吸着面の滑り止め模様がグリップ性能をさらに高めます。従来のサクションカップに比べて3〜5倍の剪断力に耐えられます。
  • 金属板で使用されているプレス油が 0.1g/m2 以上の場合に最適ですが、乾燥した鋼板にも使用できます。
  • 「BFFT」モデルは、ワークの凹凸面やカーブのある面に適した設計になっています。また、デスタッキング用途などの高さ補正が必要な場合にも適します。
  • 2種の硬度を持つ内部サポートにより、あらゆる方向の動きに対して安定性と優れたグリップ力を発揮します。
  • DURAFLEX®製サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えた特別開発素材で製造されています。この材質は、ワークに吸着痕を残しにくく、優れた弾性記憶を維持します。