Suction cup B75-2 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter - 1
アイテム番号: 0128103
98バリエーション

Suction cup B75-2 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter

ショートベローズタイプのカップです。高さの異なったワークや様々な形状のワークの吸着に適しています。薄いワークを剥がすのに適したカップです。材質は、シリコン、検出可能シリコン、クロロプレン、HNBR及びニトリルPVCです。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

フィッティング

フィッティングなしなし
フィッティングなしフィルターディスク, なし
フィッティングなしワッシャー, なし
フィッティングなしフィルター, ワッシャー, なし
M5 maleBrass
5xM5 femaleAl, Brass, PA
5xM5 femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al, Brass, PA
M5 femaleAl
G 1/8" male, M5 femaleAl
G 1/8" male, M5 femaleメッシュフィルター, Al
M5 femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
G 1/8" male, M5 femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
G 1/8" male, M5 femalePA
G 1/8" maleメッシュフィルター, Al
G 1/8" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
G 1/4" maleメッシュフィルター, Al
G 1/4" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
G 1/4" maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
G 3/8" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
G 3/8" maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
G 3/8" femaleメッシュフィルター, Al
G 1/2" femaleメッシュフィルター, クランプリング, Al
G 1/2" femaleメッシュフィルター, Al
G 3/4" femaleメッシュフィルター, Al
1/8" NPT maleメッシュフィルター, Al
1/4" NPT maleメッシュフィルター, Al
1/4" NPT maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
1/4" NPT maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
3/8" NPT maleメッシュフィルター, Al
3/8" NPT maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
1/4" NPT femaleAl
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
1/8" NPSF femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
1/8" NPSF femalePA
1/8" NPSF femaleAl
1/8" NPSF femaleフィルターディスク, Al
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
1/8" NPSF femaleデュアルフローコントロールバルブ, フィルターディスク, Al
1/8" NPSF femaleフィルターディスク, PA
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, クランプリング, Al
5x1/8" NPSF femaleAl
5x1/8" NPSF femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
5x1/8" NPSF femaleフィルターディスク, Al
3/8" NPSF femaleメッシュフィルター, クランプリング, Al
3/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • Made from high quality silicone for safe and efficient handling
  • Excellent flexibility for adapting to uneven surfaces
  • Resistant to chemicals and high temperatures
  • Bellow design compensates for height variations
  • Suitable for plastics, sheet metal and packaging application