アイテム番号: 0101432
95バリエーション
Suction cup B30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
Piab のシリコン製ベローズカップは、過酷なマテリアルハンドリング作業において、優れた柔軟性と適応性を発揮するよう設計されています。高さの異なったワークや様々な形状のワークの吸着に適しています。Piab のシリコン製ベローズカップは、過酷なマテリアルハンドリング作業において、優れた柔軟性と適応性を発揮するよう設計されています。耐久性が高く薬品にも強いこのシリコン製ベローズカップは、厳しい自動化環境においても、安心して使える安定した性能と高い効率性を発揮します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
サイズ
5 mm
アイテム番号: 3150286S
8 mm
アイテム番号: 3150287S
10 mm
アイテム番号: 3150101S
15 mm
アイテム番号: 3150230S
20 mm
アイテム番号: 0101102
30 mm
アイテム番号: 0101432
40 mm
アイテム番号: 0101471
50 mm
アイテム番号: 0101632
75 mm
アイテム番号: 0101850
110 mm
アイテム番号: 0101884
150 mm
アイテム番号: 0101928
50 mm (50-2)
アイテム番号: 0101110
75 mm (75-2)
アイテム番号: 0101858
110 mm (110-2)
アイテム番号: 0101896
フィッティング
フィッティングなしなし
アイテム番号: 0101104
フィッティングなしフィルターディスク, なし
アイテム番号: 0101110
フィッティングなしフィルター, ワッシャー, なし
アイテム番号: 3150096S
M5 maleBrass
アイテム番号: 3250082S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
アイテム番号: 0101175
5xM5 femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al, Brass, PA
アイテム番号: 0101181
M5 femaleAl
アイテム番号: 0101171
G 1/8" male, M5 femaleAl
アイテム番号: 0101174
G 1/8" male, M5 femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101176
M5 femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 0101177
G 1/8" male, M5 femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 0101180
G 1/8" male, M5 femalePA
アイテム番号: 0110336
G 1/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101172
G 1/8" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101178
G 1/4" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101431
G 1/4" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101438
G 1/4" maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101657
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101433
G 3/8" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101440
G 3/8" maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101659
G 3/8" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101851
G 1/2" femaleメッシュフィルター, クランプリング, Al
アイテム番号: 0101853
G 1/2" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0128114
G 3/4" femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101929
1/8" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101173
1/4" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101432
1/4" NPT maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101639
1/4" NPT maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101658
3/8" NPT maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101434
3/8" NPT maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101660
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0101436
1/8" NPSF femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 0101437
1/8" NPSF femalePA
アイテム番号: 0110343
1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0101469
1/8" NPSF femaleフィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101656
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101662
1/8" NPSF femaleデュアルフローコントロールバルブ, フィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101663
1/8" NPSF femaleフィルターディスク, PA
アイテム番号: 0110347
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, クランプリング, Al
アイテム番号: 0101850
5x1/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0101435
5x1/8" NPSF femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
アイテム番号: 0101442
5x1/8" NPSF femaleフィルターディスク, Al
アイテム番号: 0101661
3/8" NPSF femaleメッシュフィルター, クランプリング, Al
アイテム番号: 0101852
3/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0128113
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 安全で効率的なハンドリングを可能にする高品質なシリコン製です。
- 凹凸面に適応する優れた柔軟性があります。
- 化学薬品と高温に耐性があります。
- ベローズ設計のため、高さ補正が効きます。
- プラスチック、金属板、包装アプリケーションに最適です。