Suction cup OC35x90P Polyurethane 60, adjustable thread insert G3/8" male with mesh filter - 1
アイテム番号: 0115313
7バリエーション

Suction cup OC35x90P Polyurethane 60, adjustable thread insert G3/8" male with mesh filter

自動車業界のボディ部品などで見られる、やや膨らみがある、または平らで油分のある表面を持つ細長い形状のワークに適しています。DURAFLEX®サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの優れた耐摩耗性を持つ、専用開発素材で作られています。この材質は、吸着痕防止モデルです。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

35x90 mm (40 Sh)
アイテム番号: 0115307
35x90 mm (60 Sh)
アイテム番号: 0115313

フィッティング

フィッティングなしなし
アイテム番号: 0115306
G 3/8" femaleAl
アイテム番号: 0103305
3/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0103303
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • 自動車業界のボディ部品などで見られる、やや膨らみがある、または平らで油分のある表面を持つ細長い形状のワークに適しています。
  • DURAFLEX®サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの優れた耐摩耗性を持つ、専用開発素材で作られています。この材質は、吸着痕防止モデルです。
  • フィッティングのオプションには、ロック操作前にスイベル機能があり、オーバルカップの位置決めが簡単にできる、G3/8"オネジが用意されています。