サイズ
35x90 mm (40 Sh)
アイテム番号: 0102375
35x90 mm (60 Sh)
アイテム番号: 0103303
フィッティング
フィッティングなしなし
アイテム番号: 0115306
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
アイテム番号: 0115313
G 3/8" femaleAl
アイテム番号: 0103305
3/8" NPSF femaleAl
アイテム番号: 0103303
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
- 自動車業界のボディ部品などで見られる、やや膨らみがある、または平らで油分のある表面を持つ細長い形状のワークに適しています。
- DURAFLEX®サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの優れた耐摩耗性を持つ、専用開発素材で作られています。この材質は、吸着痕防止モデルです。
- フィッティングのオプションには、ロック操作前にスイベル機能があり、オーバルカップの位置決めが簡単にできる、G3/8"オネジが用意されています。