アイテム番号: Kenos® Cobot Medium KCM
Kenos® Cobot Medium - KCM
Kenos® KCM Cobot Mediumは、協働ロボット用の中型サイズで軽量のフォーム真空グリッパーです。最大30kgの可搬重量、420×260mmの広い把持エリア、4kg以下の重量で、ケースハンドリング、パレタイジング、ピックアンドプレースなどの作業において、カートンボックスなどを効率的にハンドリングします。一体型エジェクター設計と、容易な協働ロボットへの取り付けにより、共同作業環境での迅速な展開をサポートします。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- さまざまな協働ロボットの機種や用途に対応するため、荷重、把持面、取り付けインターフェースを柔軟に構成できるモジュール式の協働ロボット用グリッパープラットフォームです。PiabのCOAX® 二段式エジェクター技術との統合により、供給圧に多少変動があっても高い初期流量でエネルギー効率に優れた真空生成が可能です。フォームベースのPCOF(piCobotフォームグリッパー)コンセプトを適用しており、エンドエフェクターを交換するだけで、同じプラットフォームでさまざまなワークを取り扱うことができます。代表的な用途としては、包装、パレタイジング、ロジスティクス、金属、プラスチック、その他一般産業分野におけるカートンボックス、トレイ、各種部品のハンドリングなどです。最大30kgまでの高い可搬能力を持ちながら、グリッパー自体は4kg未満と軽量で、協働ロボットの性能を無駄なく引き出します。オプションのバルブとセンサーを組み込むことで、設置が容易になります。プラスチック製ハウジング、丸みのあるデザイン、サイレンサーによる騒音低減により、協働作業環境における作業者の安全性と操作性を高めています。