Kenosの協働ロボット用グリッパー

Kenos®の協働ロボットソリューションは、人間とロボットの安全で効率的な共同作業のために設計された先進的な軽量フォームグリッパーです。エッジ部が滑らかで可搬重量にも余裕があるため、協働ロボットを用いた多くの自動化タスクで高いパフォーマンスを発揮します。ISO規格に対応した幅広いロボットインターフェースを揃えているため、機械的な取り付け・統合も容易です。グリッピングの制御がシンプルなため、ティーチングやプログラミングも容易です。UR+認証を取得しているため、ユニバーサルロボットとの組み合わせでは、特にスムーズに導入していただけます。 KSLは、特許取得済みのフォームボディにより、安全性の向上と軽量化を実現しています。一方、KCMおよびKCSは、モジュラー設計ならではの柔軟性を備えており、さまざまなサイズのグリッピングヘッドや一体型バルブ、センサーなどの機能を組み合わせてお使いいただけます。
Kenosの協働ロボット用グリッパー
2製品