piCOBOT®ユニバーサルロボット用 - 1
piCOBOT®ユニバーサルロボット用 - 2
piCOBOT®ユニバーサルロボット用 - 3
アイテム番号: piCOBOT® for Universal Robots

piCOBOT®ユニバーサルロボット用

piCOBOT®は、コンパクトなサイズにもかかわらず、非常に強力な真空ポンプユニットです。キッティングやビンピッキングなどの用途向け協働ロボットアプリケーション(コボット)で優れた性能を発揮します。このエジェクターは、Piabの多段COAX®技術によって駆動され、簡単な設置、柔軟なプログラミング、継続的な監視を可能にする統合制御装置が付属しています。最高の柔軟性を発揮し、最大限の微調整を可能にするため、さまざまな拡張機能が用意されています。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • 設置面積が極めて小さく、軽量設計でありながら、優れた性能と吊り上げ能力を発揮。
  • 可搬重量は最大7kg(15 lbs)。
  • Polyscope5およびPolyscope Xオペレーティング・システム用のURプラグアンドプレイのソフトウェア(URCap)機能により、迅速で簡単な設置とプログラミングが可能。
  • 耐用年数と信頼性を高める機能を搭載。
  • ユニバーサルロボット(UR)の協働ロボット(UR3、UR3e、UR5、UR5e、UR10、UR10e、UR16e)と互換性のある機械的および電気的インターフェースを備えています。
  • Piab標準ソリューションおよびカスタムラインソリューションから自社開発品まで、様々な機能とサイズのグリッパーを幅広く取り揃えています。