アイテム番号: piCOBOT®
piCOBOT®
piCOBOT®は、コンパクトなサイズにもかかわらず、非常に強力な真空ポンプユニットです。キッティングやビンピッキングなどの用途向け協働ロボットアプリケーション(コボット)で優れた性能を発揮します。このエジェクターは、Piabの多段COAX®技術によって駆動され、簡単な設置、柔軟なプログラミング、継続的な監視を可能にする統合制御装置が付属しています。最高の柔軟性を発揮し、最大限の微調整を可能にするため、さまざまな拡張機能が用意されています。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 設置面積が極めて小さく、軽量設計でありながら、優れた性能と吊り上げ能力を発揮。最大可搬重量7 kg (15 lbs)
- 耐用年数と信頼性を高める機能を搭載。
- UR(EおよびCBシリーズ)、Fanuc(LR、CR、およびCRXシリーズ)、 およびABB GoFA(GoFa CRB 15000、GoFa CRB 15000 5kg)の協働ロボット用にプラグアンドプレイのソフトウェアとインターフェースを提供。
- その他の各種協働ロボットに適合するよう、複数の取り付けオプションを備えた汎用電気インターフェースをご用意。
- Piab標準ソリューションおよびカスタムラインソリューションから自社開発品まで、様々な機能とサイズのグリッパーを幅広く取り揃えています。