Docking Station 105-125 - 1
アイテム番号: 0243619
2バリエーション

Docking Station 105-125

piCOBOT®ドッキングステーションは、piCOBOT®ツールチェンジャーの自動交換を容易にするために、異なるエンドエフェクターを搭載するユニットです。把持ユニットを自動的に交換するので、手作業を必要とせず、連続的で中断のないプロセスを実現します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Docking Station 105-165
    0243620
  • Docking Station 105-125
    0243619

特徴

  • piCOBOT®がドッキングステーションから様々なツールをピックアップし、様々な作業に対応できるようにします。  
  • ドッキングステーションとpiCOBOTツールチェンジャーを組み合わせることで、自動ツール交換が可能になります。    
  • ドッキングステーションはドッキング時の衝撃を和らげるためのゴム製ブッシングが使用されています。  
  • piCOBOT®プログラムに完全対応  
  • エンドエフェクターの深さに応じて2種類のサイズが用意されています。