piCOBOT® L FANUC用 - 1
piCOBOT® L FANUC用 - 2
piCOBOT® L FANUC用 - 3
piCOBOT® L FANUC用 - 4
アイテム番号: piCOBOT® L for FANUC

piCOBOT® L FANUC用

piCOBOT® Lは、過酷な環境下でも協働ロボットや小型産業用ロボットの吊り上げ性能を最大限に引き出す、ユニークでパワフルな真空ポンプユニットです。包装、パレタイジング、部品のアッセンブリや機械の管理などの用途で、高速処理を可能にし、生産性の向上を実現します。piCOBOT® Lは、Piab標準ソリューションおよびカスタムソリューションまで、様々な機能とサイズのグリッパーを幅広く取り揃えています。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • 軽量で高さを抑えた設計ながら、高い性能と信頼性を兼ね備えています。また、IP65に準拠しているため、厳しい環境下でも使用可能です。
  • 重要部品へのアクセスが容易なため、清掃が簡単。
  • 最大4本のCOAX® SX42エジェクターを装備可能です。最大16kg(35ポンド)の搬送が可能な、非常にパワフルな設計です。
  • piCOBOT® FANUC セットアップファイルにより、迅速で簡単な設置/実装とプログラミングが可能で、CRX シリーズと互換性があります。
  • お客様のあらゆるニーズに対応できるよう、Piab標準ソリューションおよびカスタムラインソリューションから自社開発品まで、様々な機能とサイズのグリッパーを幅広く取り揃えています。