piCOBOT® L - 1
piCOBOT® L - 2
piCOBOT® L - 3
piCOBOT® L - 4
piCOBOT® L - 5
piCOBOT® L - 6
アイテム番号: piCOBOT® L

piCOBOT® L

piCOBOT® Lは、過酷な環境下でも協働ロボットや小型産業用ロボットの吊り上げ性能を最大限に引き出す、ユニークでパワフルな真空ポンプユニットです。包装、パレタイジング、部品のアッセンブリや機械の管理などの用途で、高速処理を可能にし、生産性の向上を実現します。piCOBOT® Lは、Piab標準ソリューションおよびカスタムラインソリューションから自社開発品まで、幅広いグリッパーユニットに対応する優れた柔軟性を備えています。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • 高さを抑えた軽量設計でありながら、優れた性能と信頼性を発揮。
  • IP65準拠で過酷な環境でも使用可能。
  • 重要部品へのアクセスが容易なため、清掃が簡単。
  • 最大4本のCOAX® SX42エジェクターにより、最大16 kg (35 lbs)の可搬重量を実現。
  • UR(EおよびCBシリーズ)、Fanuc(LR、CR、およびCRXシリーズ)、 およびABB GoFA(GoFa CRB 15000、GoFa CRB 15000 10kg、GoFa CRB 15000 12kg)の協働ロボット用にプラグアンドプレイのソフトウェアとインターフェースを提供。
  • その他の各種協働ロボットや小型産業用ロボットに適合するよう、複数の取り付けオプションを備えた汎用電気インターフェースを取り揃えています。
  • お客様のあらゆるニーズに対応できるよう、Piab標準ソリューションおよびカスタムラインソリューションから自社開発品まで、様々な機能とサイズのグリッパーを幅広く取り揃えています。