アイテム番号: piCOBOT® Electric for FANUC
piCOBOT®Electric FANUC用
piCOBOT® Electricは、圧縮空気を使わずに協働ロボットの吊り上げ性能を最大限に引き出す完全電動の真空ポンプユニットです。軽量・小型で、優れたエネルギー効率と最新のグリッパーツールとの組合せで、卓越した性能と柔軟性を実現します。piCOBOT® Electricは、圧縮空気を使用しない環境下において、非多孔質のワークや、僅かに多孔質のワークをハンドリングするアプリケーションの生産性を劇的に向上させます。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 圧縮空気インフラを必要としない完全電動の真空ポンプ。
- 軽量設計と小型サイズにより、協働ロボットのツールフランジに直接取り付けが可能。
- すべてのパーツと機能におけるエネルギー効率を最大化。協働ロボットアームからの電源のみでグリッパーユニットの駆動が可能。
- エアチューブが不要になったことで、設置の簡易化、協働ロボットアームの自由な動きを実現。
- piCOBOT® FANUC CRX プラグインは、CRX シリーズと互換性があり、迅速で簡単な設置/実装とプログラミングを実現します。
- FANUCのCRX協働ロボットシリーズと互換性のある機械的・電気的インターフェースを備えています。