Confezionamento alimentare, temperature elevate e basse
Nelle linee di confezionamento alimentare, gli ambienti operativi sono spesso caratterizzati da temperature molto elevate o molto basse. Queste ventose sono realizzate in silicone di alta qualità con un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra −40 °C e 200 °C. Il materiale è più resistente all’usura e più flessibile rispetto al silicone standard, garantendo una maggiore durata e un’elevata affidabilità in condizioni di temperatura estreme.

5 prodotti