Kenos® MiniGrip - KMG - 1
Kenos® MiniGrip - KMG - 2
Kenos® MiniGrip - KMG - 3
Kenos® MiniGrip - KMG - 4
Numero dell'articolo: Kenos® MiniGrip KMG

Kenos® MiniGrip - KMG

KMG è un gripper ad area in spugna che può essere adattato ad applicazioni con spazi ridotti in un EOAT in modo simile ad una ventosa. La sua superficie in spugna offre la versatilità necessaria per prelevare una varietà di oggetti diversi senza bisogno di regolazioni. In caso di altezza irregolare dello strato, KMG può essere dotato di compensatori di livello senza dover cambiare il dispositivo di montaggio.Il dispositivo di generazione del vuoto può essere installato direttamente su Kenos® KMG o nelle vicinanze per massimizzarne la capacità e l’efficienza.Disponibile in forma tonda o rettangolare, Kenos® KMG offre una presa ferma e stabile anche su superfici ruvide e irregolari, e può essere utilizzato per il prelievo di oggetti in materiali porosi o non porosi.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Supporto forte e saldo sotto vuoto.
  • Versione rotonda: Disponibile con diametro di 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm e 70 mm. Tecnologia con limitazione del flusso o valvole autoescludenti a scelta.
  • Versione rettangolare: Disponibile in quattro misure: 20x80 mm, 20x120 mm, 40x60 mm, 40x100 mm. I fori di aspirazione multipli richiedono solo una copertura parziale della superficie del gripper e sono adatti anche per la movimentazione di più parti.