Gripper per strati
La gamma KVGL offre un design efficiente per il prelievo di strati. Supporta sia la generazione del vuoto interna che esterna, garantendo una movimentazione dei prodotti flessibile e ad alte prestazioni. Le dimensioni standard si adattano alle dimensioni comuni dei prodotti per una perfetta integrazione nei processi di packaging, palletizzazione e fine linea. Le unità più grandi possono movimentare più cartoni, file e persino interi strati di pallet per applicazioni a grande produttività. La tecnologia CJ dedicata offre una movimentazione affidabile di lattine e barattoli, la piastra di montaggio standard in metallo con spugna tecnica consente una rapida manutenzione del tappeto in spugna tecnica. Personalizzabile in base alle tue esigenze, KVGL può essere adattato anche alle applicazioni più impegnative. Contattaci per maggiori informazioni.

2 prodotti