Gripper a vuoto per sacchi

I gripper a vuoto per sacchi KSG e KBC sono progettati per una movimentazione affidabile di tutti i tipi di sacchi, dai sacchi robusti ai quelli più leggeri. Disponibili in varie dimensioni, si adattano alle tue esigenze. Il gripper KSG può essere configurato con diverse opzioni di spugna tecnica per massimizzare tenuta e durabilità, nonché con generazione del vuoto integrata o esterna. KSG può anche essere dotato di flangie di scuotimento personalizzate per applicazioni di automazione dello svuotamento automatico dei sacchi. È ideale per sacchi pesanti in carta contenenti prodotti alimentari, cemento e molte altre tipologie di materiali. Il gripper KBC presenta un design specifico per la movimentazione sicura di sacchi in plastica, sia leggeri sia pesanti, riempiti con liquidi. Entrambe le serie sono completamente personalizzabili. Come per tutte le soluzioni Kenos, Piab raccomanda ed è in grado di eseguire test dedicati per garantire le migliori prestazioni nel tuo processo.
Gripper a vuoto  per sacchi
7 prodotti