piCOBOT® per Universal Robots - 1
piCOBOT® per Universal Robots - 2
piCOBOT® per Universal Robots - 3
Numero dell'articolo: piCOBOT® for Universal Robots

piCOBOT® per Universal Robots

piCOBOT® è un’unità a vuoto compatta ed estremamente potente in rapporto alle sue dimensioni. Offre prestazioni superiori per applicazioni robotizzate collaborative, cobot, come kitting e prelievo da contenitori. L’eiettore è alimentato dalla tecnologia multistadio COAX® di Piab ed è dotato di controlli integrati per una facile installazione, programmazione flessibile e monitoraggio continuo. Viene offerta una serie di componenti aggiuntivi per massimizzare la flessibilità e la messa a punto.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Performance e capacità di sollevamento eccezionali in rapporto a un design ultracompatto e leggero.
  • Carico utile fino a 7 kg.
  • Software UR Plug & Play (URCap) compatibile con i sistemi operativi Polyscope 5 e Polyscope X per garantire un’installazione e una programmazione rapide ed intuitive.
  • Funzioni integrate per una maggiore durata e affidabilità.
  • Interfacce meccaniche ed elettriche compatibili con i robot collaborativi Universal Robots (UR3, UR3e, UR5, UR5e, UR10, UR10e e UR16e).
  • Viene fornito con una vasta scelta di gripper perfettamente adattati, con differenti funzionalità e formati: dalle versioni standard Piab, alle soluzioni della Custom-Line, fino a sistemi sviluppati internamente dal cliente.