Numero dell'articolo: piCOBOT® for FANUC
piCOBOT® per FANUC
piCOBOT® è un’unità a vuoto compatta ed estremamente potente in rapporto alle sue dimensioni. Offre prestazioni superiori per applicazioni robotizzate collaborative, cobot, come kitting e prelievo da contenitori. L’eiettore è alimentato dalla tecnologia multistadio COAX® di Piab ed è dotato di controlli integrati per una facile installazione, programmazione flessibile e monitoraggio continuo. Viene offerta una serie di componenti aggiuntivi per massimizzare la flessibilità e la messa a punto.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Performance e capacità di sollevamento eccezionali in rapporto a un design ultracompatto e leggero. Carico utile fino a 7 kg.
- File di configurazione piCOBOT® FANUC per un'installazione/implementazione e una programmazione rapide e semplici, compatibili con le gamme CRX, CR e LR Mate.
- Interfacce meccaniche ed elettriche compatibili con i robot FANUC (gamma CRX).
- Viene fornito con una vasta scelta di gripper perfettamente adattati, con differenti funzionalità e formati: dalle versioni standard Piab, alle soluzioni della Custom-Line, fino a sistemi sviluppati internamente dal cliente.