Numero dell'articolo: piCOBOT®
piCOBOT®
piCOBOT® è un’unità a vuoto compatta ed estremamente potente in rapporto alle sue dimensioni. Offre prestazioni superiori per applicazioni robotizzate collaborative, cobot, come kitting e prelievo da contenitori. L’eiettore è alimentato dalla tecnologia multistadio COAX® di Piab ed è dotato di controlli integrati per una facile installazione, programmazione flessibile e monitoraggio continuo. Viene offerta una serie di componenti aggiuntivi per massimizzare la flessibilità e la messa a punto.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Prestazioni e capacità di sollevamento superiori in rapporto a un ingombro estremamente ridotto e a un design leggero. Carichi utili fino a 7 kg
- Funzioni integrate per una maggiore durata e affidabilità.
- Software e interfacce Plug & Play offerti per i cobot UR (serie E e CB), Fanuc (serie LR, CR e CRX) e ABB GoFA (GoFa CRB 15000, GoFa CRB 15000 5kg).
- Sono disponibili interfacce elettriche generiche e più opzioni di montaggio per adattarsi a qualsiasi altro cobot.
- Viene proposto con una vasta gamma di gripper completamente adattati con diverse funzionalità e dimensioni, dalle soluzioni standard a quelli sviluppati dalla Custom-Line Piab.