Numero dell'articolo: 0243619
2 Varianti
Docking Station 105-125
La docking station piCOBOT® è un’unità su cui posizionare diversi organi di presa per facilitare la sostituzione automatica del tool del piCOBOT®. Passando automaticamente da un’unità di presa ad un’altra, non è necessario alcun intervento dell’operatore, garantendo così un processo continuo e ininterrotto.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0243620
0243619
Caratteristiche
- Consente a piCOBOT® di prelevare diversi gripper dalle docking station per adattarsi a varie attività.
- La docking station combinata con il cambio tool piCOBOT consente il cambio automatico dei gripper.
- La docking station è sospesa con boccole in gomma per essere più tollerante durante l’alloggiamento.
- Compatibile con l’intera gamma piCOBOT®
- Disponibile in due misure a seconda della profondità dell’organo di presa.