Numero dell'articolo: 0124540
2 Varianti
Lab Vac LVH40K6, guarnizioni in EPDM, flap in Kalrez
These vacuum pumps are Piab's traditional pumps developed to be used within the chemical industry or in chemically aggressive environments.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0103684
0124540
Caratteristiche
- Pompa a vuoto studiata appositamente per applicazioni da laboratorio, come degasificazione, filtrazione in depressione, essicazione di gel e evaporazione centrifuga.
- Alto vuoto fino a 20 mbar ass. con portata massima di 9 m3/h a bocca libera.
- Nessun rischio di "ritorno del flusso" che può falsare i risultati dei test.
- Bassa rumorosità.
- Facile da istallare e senza manutenzione.
- Efficiente pompa del vuoto basata tu tecnologie amiche dell'ambiente.
- Grande resistenza agli agenti chimica, in opzione con guarnizioni in KalRez che rende insuperabile la resitenza alla corrosione.