Piab presenta le nuove ventose XLF-SL a labbro singolo per la movimentazione di oggetti piatti e pesanti

Pubblicato 15/03/2026
Piab presenta le nuove ventose XLF-SL a labbro singolo per la movimentazione di oggetti piatti e pesanti

Una nuova gamma di ventose in Nitrile-PVC a labbro singolo, progettata per garantire prestazioni di sollevamento affidabili e ripetibili nella movimentazione di materiali pesanti e piatti, come vetro e lamiera.

Piab amplia la sua linea di ventose piatte con XLF-SL, una gamma di ventose in Nitrile-PVC a labbro singolo progettata per movimentare in modo sicuro oggetti piatti e pesanti come lastre di vetro e materiali in lamiera in ambienti industriali esigenti. XLF-SL completa la gamma XLF a doppio labbro di Piab, dando ai clienti la possibilità di scegliere tra prestazioni di sollevamento definite e una sicurezza basata sulla ridondanza, in funzione dell’applicazione e della filosofia di sicurezza adottata.

Prestazioni di sollevamento mirate per applicazioni ad alto carico  

XLF-SL è stata sviluppata a partire dal feedback dei clienti che operano in applicazioni in cui la forza di sollevamento è un requisito critico  Con un unico labbro di tenuta, gli ingegneri possono verificare con chiarezza quale superficie di tenuta è in funzione e utilizzare con sicurezza i valori riportati nelle schede tecniche Piab nei propri calcoli, semplificando il dimensionamento e la valutazione dei rischi quando i carichi sono grandi, pesanti e di alto valore.

Prodotta in Nitrile-PVC, la gamma XLF offre una presa affidabile su superfici lisce come vetro, metallo e lastre composite, garantendo al tempo stesso una buona resistenza all'usura. Il materiale offre inoltre un’elevata resistenza ai raggi UV e all’ozono, rendendolo adatto ad ambienti gravosi, incluso l’utilizzo in prossimità di processi di saldatura e in applicazioni che impiegano la pulizia a ozono per il controllo batterico.

Due design complementari: massime prestazioni o maggiore sicurezza

Piab continuerà a offrire le ventose XLF a doppio labbro insieme a XLF-SL. Il design a doppio labbro aggiunge un livello di sicurezza in più: mantiene la presa anche se una delle linee di tenuta è danneggiata o perde contatto, risultando ideale nelle applicazioni in cui si privilegia un margine di sicurezza aggiuntivo.

XLF-SL, invece, è costruito per una capacità di sollevamento chiara e facilmente verificabile. Insieme, le due gamme offrono ai clienti la flessibilità di scegliere la soluzione che meglio si adatta alla propria analisi dei rischi, al layout di processo e ai requisiti di movimentazione.  

Progettata per operazioni di movimentazione a stretto contatto con l’operatore.

La movimentazione di pannelli pesanti avviene spesso con operatori che lavorano a stretto contatto con il carico, in contesti in cui sono fondamentali sia la sicurezza delle persone sia la protezione dei beni di alto valore. Grazie al design a labbro singolo e alle prestazioni di sollevamento documentate, XLF-SL supporta una progettazione dell’impianto più sicura e aiuta gli utilizzatori a soddisfare i requisiti di sicurezza interni e normativi.

Disponibilità: La nuova gamma di ventose XLF-SL sarà disponibile tramite i consueti canali di vendita Piab e gli strumenti online, offrendo un’alternativa orientata alle prestazioni per applicazioni quali la movimentazione del vetro, la lavorazione della lamiera e l’automazione industriale generale.


Condividi articolo