Massimizza sicurezza ed efficienza con le soluzioni ATEX di Piab

Quando si scelgono impianti per ambienti a rischio di atmosfere esplosive, è fondamentale garantire la conformità alle direttive ATEX. ATEX, abbreviazione di "ATmosphere EXplosible", indica le direttive dell’Unione Europea che regolamentano l’impiego di apparecchiature in tali ambienti. Per ingegneri e responsabili operativi che valutano l’adozione dei conveyor ATEX di Piab, la certezza della certificazione ATEX rappresenta un requisito imprescindibile per assicurare i più elevati standard di sicurezza, conformità normativa ed efficienza operativa.

L’impegno di Piab per la sicurezza e la conformità

Piab è un punto di riferimento nella fornitura di soluzioni certificate ATEX, inclusi conveyor e macchine ATEX, sin dal 2004.  I nostri conveyor sono progettati per trasportare in sicurezza polveri secche e granuli che possono generare nubi di polvere esplosiva. Tutte le apparecchiature Piab approvate ATEX sono certificate da enti terzi indipendenti, a garanzia del rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza. Piab mette a disposizione oltre 300 configurazioni diverse di unità certificate ATEX, offrendo così soluzioni su misura per ogni specifica esigenza operativa.

Caratteristiche principali dei sistemi Piab certificati ATEX 

Materiali antistatici

Tutte le guarnizioni, le parti in gomma e i principali componenti plastici sono disponibili in materiali antistatici per prevenire l’accumulo di elettricità statica. Questi materiali sono fondamentali per garantire che non si generino scintille che potrebbero innescare atmosfere esplosive.

Progettazione di sistemi completi 

Le nostre macchine ATEX sono dotate di tutti i componenti essenziali, tra cui pompe*, filtri, moduli di ingresso e valvole inferiori. Ogni elemento contribuisce a garantire una soluzione completa e affidabile per ambienti a rischio di esplosione. /* I conveyor pneumatici con pompe ad eiettore sono idonei alla classificazione ATEX; quelli con pompe meccaniche, invece, non lo sono.

Aree di applicazione e settori industriali per i conveyor a vuoto EX

Settori farmaceutico e chimico 

Nel settore farmaceutico e nella produzione chimica, l’alimentazione dei reattori è un'operazione delicata a causa della presenza di gas volatili esplosivi. Per questo motivo, sono necessarie soluzioni sicure e completamente automatizzate. Il conveyor a vuoto, grazie alla sua struttura chiusa, non genera zone pericolose e può quindi essere installato senza rischi anche in ambienti potenzialmente esplosivi. I conveyor piFLOW®, in particolare i modelli piFLOW®p e piFLOW®t, sono appositamente progettati per lavorare in queste condizioni, assicurando piena conformità alla normativa ATEX e garantendo alti livelli di sicurezza ed efficienza operativa.

Reactor filling with ATEX conveyor
Auger filler filled with Piab vacuum conveyor

Rischio di esplosione nell’industria alimentare

Nell’industria alimentare, il trasporto di ingredienti come zucchero, amido, stabilizzanti, destrina o farina può essere effettuato in totale sicurezza, senza rischio di esplosione, grazie ai conveyor Piab. 

Ad esempio, è possibile trasferire gli ingredienti da una stazione di svuotamento sacchi utilizzando un conveyor a vuoto per alimentare un miscelatore verticale con una miscela di farine. Successivamente, un secondo conveyor a vuoto trasporta la miscela verso un dosatore a coclea (come illustrato nell’immagine). La serie piFLOW®fc è ideale per queste applicazioni, offrendo un trasporto privo di polvere e igieniche, conforme sia agli standard ATEX che a quelli alimentari. 

Industria cosmetica

Nel settore cosmetico, la movimentazione di addensanti organici, polveri vitaminiche o filtri solari come additivi richiede soluzioni di trasporto precise e sicure. I modelli piFLOW®i e piFLOW®f sono ideali per queste applicazioni, garantendo un trasferimento efficiente e affidabile anche dei materiali più sensibili. Inoltre, nell’industria chimica, questi conveyor possono movimentare cere, polveri plastiche, cariche organiche rivestite, fibre di cellulosa e riempitivi leggeri a base di gas, supportando efficacemente le fasi di dispersione e miscelazione.

Sachet filling with Piab vacuum conveyor
Feeding a silo with Piab vacuum conveyor

Utilizzo dei conveyor Piab in camere bianche

Nella progettazione di impianti per camere bianche, è fondamentale evitare qualsiasi possibile fonte di innesco derivante dalle attrezzature installate nell’ambiente. In questo esempio, un’unità piFLOW viene impiegata per il riempimento di una tramoggia. Le pompe ad eiettore Piab non solo soddisfano i requisiti ATEX, ma possono anche essere posizionate a distanza, aumentando la flessibilità dell’installazione. L’interno del conveyor è conforme alle specifiche per l’utilizzo in Zona 20 o 0, mentre l’esterno è adatto a operare in Zona 21 o 1, garantendo così elevati standard di sicurezza in ogni area dell’impianto.

Fondamenti ATEX - Che cos’è una Certificazione ATEX?

La certificazione ATEX è un requisito obbligatorio per le apparecchiature destinate all’uso in ambienti dove possono formarsi atmosfere potenzialmente esplosive. Questi  ambienti includono aree in cui polveri, gas, vapori o nebbie possono combinarsi dando origine a miscele esplosive. La Direttiva ATEX 2014/34/UE stabilisce i principali requisiti di salute e sicurezza per le apparecchiature meccaniche e non elettriche impiegate in tali contesti. Queste apparecchiature sono specificamente progettate per operare in ambienti pericolosi.

Comprensione delle Zone ATEX e delle Categorie di Apparecchiature 

La certificazione ATEX prevede la classificazione delle aree in diverse zone, determinate dalla probabilità e dalla durata della presenza di atmosfere esplosive. Inoltre, definisce i livelli di protezione richiesti per le apparecchiature ATEX impiegate in ciascuna zona. I conveyor a vuoto Piab possono essere installati anche in zone classificate come Gas e sono in grado di trasportare miscele ibride, in ambienti dove sono presenti sia polveri che gas, con il rischio di formazione di miscele esplosive. Un esempio tipico è la movimentazione di polveri metalliche in presenza di determinate miscele gassose, oppure il trasporto di polveri farmaceutiche in vari tipi di gas. 

Panoramica delle Zone Polveri e Polveri & Gas ATEX applicate al conveyor Piab piFLOWp 33:

EX Dust and Gas zone classification Piab

Zone Polveri:

  • Zona 20: Atmosfera esplosiva presente frequentemente o continuamente.
  • Zona 21: Probabile presenza occasionale durante il normale funzionamento.
  • Zona 22: Improbabile durante il normale funzionamento, ma possibile per brevi periodi.

Zone Polveri & Gas:

  • Zona 0: Atmosfera esplosiva presente frequentemente o continuamente.
  • Zona 1: Probabile presenza occasionale durante il normale funzionamento.
  • Zona 2: Improbabile durante il normale funzionamento, ma possibile per brevi periodi.

Conveyor a vuoto Piab e componenti conformi ai requisiti EX

Categorie di Apparecchiature: 

  • Categoria 1: Per le zone più pericolose (0, 20); richiede certificazione esterna.
  • Categoria 2: Per zone a pericolosità media (1, 21); richiede coinvolgimento di ente indipendente.
  • Categoria 3: Per le zone meno pericolose (2, 22); consente l’autocertificazione.

Piab offre conveyor a vuoto certificati sia per la Categoria 1 che per la Categoria 2. 

I conveyor Piab possono essere configurati per soddisfare le diverse categorie ATEX, in base alle esigenze specifiche e alle zone di destinazione, garantendo la conformità agli standard di sicurezza richiesti per l’uso in atmosfere potenzialmente esplosive. Le apparecchiature sono progettate per non contenere alcuna fonte di innesco durante il normale funzionamento, in conformità alle norme ISO EN 80079-36 e ISO EN 80079-37.

Piab piFLOWp family

piFLOW®p per Zona 20, 21, 22 e 0, 1, 2 (Gas e Polvere)

piFLOWp è realizzato in acciaio inox SS316L e rappresenta la linea premium Piab, offrendo la più ampia gamma di capacità di trasporto. Sono inoltre disponibili configurazioni interamente marcate EX.

Massimo livello di classificazione EX per piFLOWp: 

  • ATEX Polveri: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C
  • ATEX Polveri e Gas: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db |  EX II 1/1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Ga/Gb  | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C

piFLOW®i e f per Zona 20, 21, 22 (Polvere)

In questa configurazione, il conveyor può essere equipaggiato con componenti antideflagranti per gestire la presenza occasionale di atmosfere gassose esplosive. Il sistema è disponibile con adeguata messa a terra per prevenire scariche elettrostatiche. 

Mentre il conveyor piFLOW®i presenta caratteristiche simili, il conveyor piFLOW®f è specificamente progettato per la conformità alla sicurezza alimentare secondo i requisiti FDA.

Massimo livello di classificazione EX per piFLOWf e i: 

  • ATEX Polveri: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db
ATEX piFLOWi and piFLOWf
ATEX piFLOWfc

piFLOW®fc  per Zona 20, 21, 22 (Polvere)

Questa famiglia di conveyor è realizzata in acciaio inox SS304, offrendo soluzioni robuste per soddisfare molteplici esigenze applicative. 

Sono disponibili configurazioni con materiali antistatici (dissipativi) per tutte le guarnizioni e parti in gomma per prevenire l’accumulo di elettricità statica, che potrebbe innescare la polvere. Sono disponibili soluzioni complete di pompa per vuoto, filtro, modulo di ingresso e valvola di scarico.

Massimo livello di classificazione EX per piFLOWfc:

  • ATEX Polveri: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db

piFLOW®t per Zona 20, 21, 22 e 0, 1, 2 (Gas e Polvere)

Le configurazioni disponibili sono progettate per aree in cui la presenza di una nube di polvere combustibile non è probabile durante il normale funzionamento, ma, qualora si verifichi, persiste solo per brevi periodi. Il sistema integra materiali antistatici e adeguata messa a terra per minimizzare i rischi di innesco, ed è configurato con pompa per vuoto, filtro e altri componenti.

Massimo livello di classificazione EX per piFLOWt:

  • ATEX Polveri: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db  
  • ATEX Gas: EX II 1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Gb

 

piFLOWt ATEX
ATEX filters Piab

Ricambi e accessori

  • Filtri: Sono disponibili vari filtri,  inclusi filtri a cartuccia e tessili, progettati per soddisfare specifici requisiti ATEX. La scelta del filtro dipende dal materiale trasportato e dalla classificazione della zona ATEX. In ATEX Polvere e Gas IIB l’opzione disponibile è il filtro a candela plissettata.
  • Guarnizioni: Tutte le guarnizioni in NBR sono utilizzate per le loro proprietà antistatiche, garantendo sicurezza in ambienti esplosivi.
  • Pompe: Diverse pompe soddisfano i requisiti ATEX. Per applicazioni che richiedono la conformità ATEX per polveri, o per polveri e gas, si consiglia di scegliere piPremium. Per applicazioni ATEX con sola presenza di polveri, è possibile optare per piBASIC (non è raccomandata per ambienti in cui siano presenti sia polveri che gas).

*La funzione piGentle non è adatta per ambienti esplosivi.

Vantaggi della scelta dei conveyor Piab conformi ATEX

Sicurezza potenziata 

I conveyor ATEX di Piab sono progettati per ridurre al minimo i rischi di innesco, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro. Il design prevede l’utilizzo di materiali dissipativi, che assicurano la massima protezione anche in atmosfere potenzialmente esplosive, minimizzando il rischio di innesco.

Conformità alle normative 

Optare per attrezzature certificate ATEX significa assicurare la piena conformità alle normative europee, evitando così eventuali complicazioni legali o operative. I conveyor ATEX di Piab sono contrassegnati con il marchio Ex e soddisfano i requisiti previsti dalla Direttiva Macchine.

Efficienza operativa

I nostri ingegneri progettano i conveyor ATEX di Piab per garantire affidabilità ed efficienza, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi di manutenzione. Oltre a essere sicuri per l’utilizzo in ambienti a rischio di esplosione, contribuiscono anche a incrementare la produttività.

Versatilità

Con migliaia di configurazioni disponibili, Piab offre soluzioni su misura per le specifiche esigenze operative e condizioni ambientali. Configura oggi stesso la tua soluzione di trasporto!

Per gli operatori di settori esposti al rischio di atmosfere esplosive, scegliere i sistemi certificati ATEX di Piab significa garantire sicurezza, conformità normativa ed efficienza operativa. Il nostro impegno costante per la qualità e il rispetto delle regolamentazioni ci rende un partner di fiducia.

Progettiamo soluzioni su misura per affrontare le sfide specifiche dei tuoi processi produttivi. Scegli impianti che assicurano tranquillità e continuità operativa: con Piab puoi soddisfare e superare i più rigorosi standard di sicurezza.

Configura qui il tuo conveyor a vuoto EX 

Consulta i nostri esperti per saperne di più sui conveyor a vuoto ATEX

Compila il modulo e ti ricontatteremo al più presto.

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie da Piab via mail