Tecnologia in spugna

La tecnologia in spugna Kenos garantisce una presa efficiente e precisa in un’ampia gamma di applicazioni. Dai gripper compatti a quelli ad area, le nostre soluzioni in spugna adattabili movimentano con facilità superfici e tipologie di prodotto diverse, supportando un’automazione a vuoto affidabile e ad alte prestazioni.

Perché affidarsi a un gripper in spugna per la presa?

La tecnologia di tenuta in spugna consente una presa stabile e precisa, anche su superfici ruvide o irregolari. Il tappeto in spugna tecnica adattabile si adatta alla superficie del prodotto per creare una presa sicura, senza richiedere una copertura completa.

Adatti sia a piccole che a grandi superifici, i gripper in spugna possono movimentare dal singolo articolo fino al pallet completo, supportando produttività e affidabilità del processo.

Tecnologia in spugna adattata a tutti i sistemi

Soluzioni per piccole superfici

Le ventose a vuoto in spugna, i sistemi Kenos Mini Gripper (KMG) e Kenos Flexi Gripper (KFG) sfruttano tutta la versatilità della tecnologia in spugna. Facilmente integrabili in sistemi di vuoto centralizzati o decentralizzati, possono prelevare più oggetti contemporaneamente – anche con copertura parziale – garantendo una tenuta affidabile su superfici differenti.

Soluzioni per grandi superfici

I gripper a vuoto in spugna ad ampia superficie di presa offrono un’ampia area di tenuta per la movimentazione di carichi che vanno dal singolo cartone fino a interi strati di barattoli. Tollerano posizionamenti imprecisi dei prodotti e si adattano a diverse geometrie, risultando ideali per le applicazioni di palletizzazione più impegnative.

 

Progettato per una facile manutenzione

La tecnologia della spugna è progettata pensando alla sostenibilità e alla facilità di manutenzione. Il tappeto in spugna può essere rimosso e sostituito rapidamente, riducendo i tempi di fermo e prolungando la durata del sistema.

Scegli tra una soluzione adesiva sicura – sviluppata per un utilizzo affidabile e una rimozione semplice – oppure il sistema brevettato EasyFoam, in cui un attacco magnetico consente la sostituzione della spugna in pochi secondi.

Cerchi una spugna tecnica di ricambio o stai pianificando di aggiornare il tuo gripper?

Contatta Kenos per discutere la soluzione più adatta insieme ai nostri tecnici.