Scopri come le soluzioni Kenos rispondono a esigenze applicative reali in diversi settori, dal packaging e dalla palletizzazione alla movimentazione specializzata in ambienti impegnativi.
Scatole di cartone
La movimentazione di scatole di cartone implica variazioni in termini di dimensioni, qualità e modalità di prelievo. Che si tratti di confezionamento, pallettizzazione, depallettizzazione o pick-and-place, i gripper modulari Kenos si adattano al tuo processo.
Le soluzioni in spugna tecnica o a ventose garantiscono una presa salda con un basso consumo d’aria e una manutenzione semplice, assicurando una movimentazione affidabile anche in ambienti polverosi.


FMCG (prodotti di largo consumo)
Il confezionamento di beni di largo consumo (FMCG) richiede velocità, flessibilità ed elevati standard igienici. I gripper Kenos supportano operazioni di pick-and-place e confezionamento efficienti di prodotti diversi, con cambi formato rapidi e un’elevata produttività.
I design leggeri sono compatibili con sistemi di vuoto centralizzati, consentendo una perfetta integrazione negli impianti di automazione esistenti.
Prodotto con parte superiore aperta
I prodotti con parte superiore aperta come lattine, barattoli, contenitori e secchi presentano sfide dovute a strati irregolari e dimensioni variabili. Le soluzioni Kenos consentono una movimentazione efficiente, dai singoli articoli agli strati di pallet completi e alle interfalde.
I design dedicati in spugna garantiscono una presa stabile e un funzionamento preciso, supportando un’automazione flessibile e affidabile in tutte le fasi di produzione di alimenti, bevande e cosmetici.


Sacchetti e sacchi
Sacchetti, sacchi e pouches – realizzati in carta o plastica e spesso destinati a carichi pesanti – richiedono soluzioni di movimentazione adattabili. Kenos offre gripper a vuoto con labbri di tenuta in metallo o spugna, nonché pinze meccaniche per applicazioni in cui il vuoto non è adatto.
Flange di scuotimento opzionali favoriscono uno svuotamento efficiente mantenendo al contempo una presa sicura, garantendo una movimentazione affidabile anche in ambienti impegnativi.
Gripper collaborativi
I robot collaborativi consentono un’automazione sicura nelle operazioni di confezionamento, pallettizzazione e assemblaggio. I gripper collaborativi Kenos sono progettati per essere leggeri pur supportando carichi elevati, contribuendo a massimizzare le prestazioni e la flessibilità dei cobot. Parallelamente, i gripper collaborativi Piab offrono un’ampia gamma di funzionalità intelligenti e una completa integrazione plug and play.
Progettati con in mente modularità e precisione, supportano un’ampia gamma di compiti di automazione collaborativa nei moderni ambienti di produzione.


Legno
Per le applicazioni nel settore del legno, i gripper Kenos garantiscono una movimentazione precisa e delicata dei materiali per arredamento. In ambienti gravosi – con polvere, umidità o basse temperature – le soluzioni Joulin offrono prestazioni affidabili.
Dalle singole tavole agli strati completi, la struttura robusta e la bassa manutenzione rendono i gripper Joulin una scelta affidabile per l’industria del legno.