Calotta OF70x175P Poliuretano 60 - 1
Codice articolo: 0109910
6 Varianti

Calotta OF70x175P Poliuretano 60

This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Ventosa OF70x175P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina
    0108264
  • Ventosa OF70x175P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete
    0108671
  • Ventosa OF70x175P Poliuretano 40, inserto filettato G3/8" maschio
    0109854
  • Ventosa OF70x175P Poliuretano 40, 3/8" NPSF femmina
    0109855
  • Calotta OF70x175P Poliuretano 60
    0109910
  • Calotta OF70x175P Poliuretano 40
    0109911

Caratteristiche

  • Adatte per oggetti con superficie piana
  • Buona stabilità e spostamento minimo
  • Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
  • I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone