Automotive
Reparto presse
I pannelli scivolosi per la presenza d’olio, le superfici di presa ridotte, l’affidabilità e la velocità in pressa sono tutti fattori da tenere presenti quando si progetta un sistema di vuoto con ventose ed eiettori. Utilizzando i nostri prodotti specificamente creati per il settore automotive, le parti in lamiera vengono movimentate tra le presse in modo rapido ed efficiente.
L’offerta di Piab
- Ventose su misura: un design senza precedenti per la movimentazione di lastre oleose; le nostre ventose sono fatte per mantenere la presa.
- Efficienza: le nostre ventose e gli eiettori di vuoto sono fatti per adattarsi alla velocità della linea di pressaggio
- Affidabilità: sicure e robuste per movimentare pezzi pesanti senza rischi per la sicurezza degli operatori
Assemblaggio carrozzeria
Le priorità principali nel settore automotive sono la velocità di assemblaggio della carrozzeria e la sicurezza. Le lastre di metallo sono pesanti e oleose, e richiedono le nostre soluzioni di presa a vuoto a risparmio energetico e le esclusive ventose ad elevato attrito, progettate specificamente per contribuire al sollevamento, al mantenimento della presa e alla movimentazione dei prodotti nella linea di assemblaggio. Le nostre soluzioni sono flessibili nel corso della produzione e sono solide e affidabili, garantendo massima sicurezza in caso di interruzione di corrente.
L’offerta di Piab
- Ventose su misura: un design senza precedenti per la movimentazione di lastre oleose; le nostre ventose sono fatte per mantenere la presa.
- Efficienza: le nostre ventose e gli eiettori di vuoto sono fatti per adattarsi alla velocità della linea di pressaggio
- Affidabilità: sicure e robuste per movimentare pezzi pesanti senza rischi per la sicurezza degli operatori
Assemblaggio finale
Durante l’assemblaggio finale (dopo il reparto verniciatura) il veicolo viene dotato di parti esterne e interne pesanti come i paraurti, i cruscotti, gli pneumatici, i parabrezza, e anche i blocchi freno e sistemi di aria condizionata. I nostri prodotti a vuoto utilizzati con robot contribuiscono alla movimentazione di queste parti in modo sicuro ed efficiente. Inoltre, grazie alla nostra ampia scelta di ventose, troverete la presa perfetta senza alcun alone.
L’offerta di Piab
- Parti antialone: la nostra ampia scelta di ventose garantisce una movimentazione senza aloni
- Efficienza: le nostre ventose e gli eiettori di vuoto sono fatti per ottimizzare la velocità della linea di assemblaggio
- Affidabilità: gli innovativi sistemi in depressione e i componenti assicurano la movimentazione di parti delicate, pesanti e di alto valore senza rischi per la sicurezza degli operatori
Reparti stampaggio plastica
Le automobili contengono grandi quantità di parti in plastica che richiedono una movimentazione affidabile nel corso dell’estrazione, oltre che durante le operazioni di taglio. Per produrre parti in plastica di alta qualità e prive di danni è essenziale affidarsi a una presa sicura che preveda l’uso combinato di gripper a vuoto e meccanici.
L’offerta di Piab
- Qualità: Gruppi di presa (EOAT) in grado di movimentare le vostre parti automotive in sicurezza ad ogni ciclo
- Produzione migliorata: sistemi di componenti innovativi che consentono una movimentazione con tagli sia semplici che complessi
- Affidabilità: design robusto di componenti e sistemi di gruppi di presa (EOAT)
Tailor-welded blanks
Prima dello stampaggio dei pannelli auto nel reparto presse, i grandi fogli di lamiera grezza sono saldati insieme per ottimizzare la sicurezza e la struttura del veicolo. Contribuiamo al carico e scarico di queste lastre di metallo pesanti utilizzando le nostre innovative tecnologie di presa a vuoto. Le nostre ventose garantiscono un trasporto delle lastre di metallo senza creare ammaccature e un rilascio in sicurezza, consentendo tempi di ciclo più rapidi e una maggiore produttività.
L’offerta di Piab
- Nessuna ammaccatura: le nostre ventose sono fatte per trasportare e rilasciare le lastre pesanti senza ammaccature
- Maggiore produttività: i nostri sistemi di vuoto e le nostre ventose garantiscono tempi di ciclo più rapidi
- Affidabilità: gli innovativi sistemi di vuoto e relativi componenti assicurano la movimentazione di parti delicate, pesanti e di alto valore senza rischi per la sicurezza degli operatori