Trasporto pneumatico di zucchero, polveri e caramelle

Trasporto pneumatico di zucchero, polveri e caramelle

Webinar
Linee alimentari più pulite e a norma

 

L'industria dolciaria, delle caramelle e della panificazione movimentano una vasta gamma di prodotti rispettando rigorosi requisiti di qualità. I sistemi di trasporto a vuoto Piab offrono soluzioni affidabili ed efficienti che migliorano la movimentazione dei materiali in numerose applicazioni.

Conveyor per zucchero che ottimizza l’efficienza produttiva

I conveyor a vuoto Piab sono progettati appositamente per l’industria dolciaria, offrendo soluzioni che assicurano un trasporto delicato, un design igienico e un utilizzo intuitivo. I nostri conveyor per zucchero sono particolarmente indicati per la movimentazione di materiali delicati.

La gamma piFLOW®, grazie al suo design compatto, risponde all’esigenza del settore di ottimizzare gli spazi e di adattarsi facilmente ai frequenti cambi di layout imposti dalla dinmicità della domanda dei consumatori. Il funzionamento silenzioso e a circuito chiuso dei conveyor contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sano e sicuro, aspetto fondamentale negli impianti alimentari. Il modello piFLOW®t, in particolare, trasporta efficacemente prodotti delicati come caramelle ricoperte e gomme da masticare, riducendo al minimo il rischio di rotture e danneggiamenti.

sugar

Confronto tra trasportatori a coclea e conveyor a vuoto per lo zucchero: principali differenze

Quando si tratta di trasportare zucchero o altri materiali granulari, la scelta del sistema di trasporto più adeguato è fondamentale per garantire massima efficienza e produttività.

Quali sono le principali differenze tra i trasportatori a coclea e i conveyor a vuoto per lo zucchero?

Trasporto meccanico

Trasporto a vuoto

! Non indicato per il trasporto di materiali delicati (può causare rotture e danneggiamenti).

! Design e funzionamento meno igienici.

Trasporto delicato (rischio di rottura estremamente ridotto o del tutto assente)

Elevato livello di igiene e sicurezza del materiale trasportato. 

! Difficile da pulire, richiede manutenzione/assistenza continua.

 

Facile da usare e da pulire, occupa poco spazio.

Esistono diverse soluzioni di trasportatori meccanici per lo zucchero, come nastri trasportatori, coclee ed elevatori a tazze, ciascuna con caratteristiche differenti ma tutte generalmente meno performanti rispetto alla tecnologia di trasporto pneumatico. Un conveyor a vuoto, infatti, è in grado di soddisfare le esigenze specifiche della tua azienda, offrendo soluzioni su misura per i tuoi processi produttivi ogni volta che occorre un sistema di trasporto per lo zucchero.

Scopri di più sul trasporto pneumatico

 

 

Vantaggi di un sistema Piab per la movimentazione dello zucchero 

I sistemi di trasporto a vuoto possono essere utilizzati in diverse applicazioni nell’industria dolciaria. I principali motivi per scegliere un conveyor Piab per zucchero sono:

 

Movimentazione versatile degli ingredienti

Trasporto efficiente di ingredienti come zucchero, piccoli granuli e polvere di cacao verso miscelatori e impianti di processo, assicurando una movimentazione delicata con rotture del prodotto minime o assenti per una miscelazione precisa e uniforme.

 

Controllo ottimale della polvere

Offre soluzioni di trasporto a circuito chiuso per materiali polverosi, migliorando la qualità dell’aria e riducendo i rischi per la salute nell’ambiente di produzione.

 

Consegna alle linee di confezionamento

Trasporto efficiente dei prodotti finiti alle macchine confezionatrici, ottimizzando il processo di confezionamento e riducendo la necessità di movimentazione manuale. Per i prodotti finali particolarmente sensibili alla rottura si consiglia di richiedere una prova di fattibilità. Contatta i nostri ingegneri per maggiori informazioni!

 

Design igienico e conformità

I nostri sistemi di trasporto per zucchero sono progettati per prevenire la contaminazione e garantire la massima sicurezza alimentare. Realizzati con materiali facili da pulire e resistenti alla corrosione, rispettano le normative sanitarie vigenti e assicurano standard igienici elevati grazie a superfici lisce e all'assenza di angoli ciechi.

 

Efficienza energetica

I sistemi di trasporto Piab per zucchero sono progettati per la massima efficienza energetica, utilizzando aria compressa esclusivamente durante la fase di aspirazione. Questa ottimizzazione consente di ridurre il consumo energetico, favorendo la sostenibilità ambientale e contribuendo al contenimento dei costi operativi.

 

Flessibilità e scalabilità

I conveyor Piab per zucchero offrono flessibilità e scalabilità, consentendo facili adattamenti o espansioni per rispondere alle evoluzioni delle esigenze produttive. Sono la soluzione ideale per le aziende che desiderano crescere o diversificare le proprie linee di prodotto senza la necessità di riconfigurare in modo significativo le infrastrutture esistenti.

Qualità certificata che fa la differenza

La qualità è la nostra priorità assoluta. Il nostro impegno si concretizza nel rispetto delle certificazioni UE 1935 e FDA, requisiti fondamentali per la conformità nel settore alimentare. Inoltre, i sistemi Piab sono disponibili  anche con certificazione ATEX, garantendo la massima sicurezza in diversi ambienti operativi e coprendo tutte le principali esigenze normative. 

Nei settori che trattano materiali sensibili, soggetti a rischi per la salute o vulnerabili a umidità e contaminazione, la scelta di un sistema di trasporto adeguato è fondamentale. Richiedere una prova di fattibilità ai nostri ingegneri ti assicura che i tuoi materiali vengano trasportati in modo sicuro, igienico ed efficiente. Scopri come operano i nostri Customer Experience Center guardando il video.

Sistema di trasporto pneumatico sicuro per zucchero e altri ingredienti

I nostri versatili conveyor piFLOW® per zucchero consentono cambi di prodotto rapidi e una pulizia estremamente semplice, rappresentando la soluzione ideale per il trasporto pneumatico dello zucchero e di numerosi altri materiali nell’industria dolciaria, tra cui:

  • Cacao in polvere
  • Gocce di cioccolato
  • Malto
  • Farina
  • Lattosio
  • Polvere per gomme da masticare
  • Prodotti dolciari finiti

Contattaci per ricevere supporto immediato nella scelta del sistema più adatto, studiato su misura per le tue specifiche esigenze produttive.

 

Troviamo insieme il conveyor per zucchero più adatto alle tue esigenze produttive

Compila il modulo di richiesta e un nostro ingegnere ti fornirà una consulenza gratuita a breve.

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie da Piab via mail