Conveyor per trasporto snack
Progettati specificamente per la movimentazione di snack come mandorle, frutta secca o per il trasporto di polveri aromatizzanti, i nostri sistemi assicurano un’efficienza ottimale e l’integrità del prodotto. Grazie a un’ingegneria avanzata e a tecnologie innovative, le nostre soluzioni di trasporto ottimizzano le operazioni mantenendo i più alti standard di qualità.

Nuovi gusti: Le esigenze dell’industria degli snack
In un mercato in cui i clienti cercano sempre più nuovi sapori e una varietà di opzioni di snack, l’industria degli snack si trova ad affrontare sfide uniche che richiedono impianti specializzate. Dalle allergie e sensibilità alimentari, alle fluttuazioni della domanda di produzione, fino alla necessità di una movimentazione precisa di diversi prodotti, i produttori devono orientarsi in un contesto complesso. Inoltre, il rispetto di rigorose normative sulla sicurezza alimentare e degli standard di qualità è fondamentale per i produttori di snack.
Nel mercato odierno degli snack, rapido e dinamico, è quindi essenziale garantire una movimentazione efficiente e una produzione veloce. I sistemi di trasporto Piab per snack sono progettati per supportare queste elevate esigenze, offrendo al contempo la massima cura per i vostri prodotti. La nostra tecnologia a vuoto consente un trasporto versatile ed efficiente di diversi tipi di snack, minimizzando perdite e danni dei prodotti. Con Piab, puoi ampliare le tue operazioni in sicurezza, soddisfare le richieste del mercato e adattare i processi per rispondere alle esigenze dei clienti.
Trasporto di vari snack verso diversi processi produttivi
Gli snack variano per dimensioni, forma e consistenza, richiedendo soluzioni di trasporto flessibili e adattabili per preservare l’integrità del prodotto e garantire transizioni fluide tra le diverse fasi di lavorazione. Che si tratti di trasportare mandorle delicate, caramelle gommose o frutta secca compatta, i nostri sistemi assicurano una movimentazione delicata per prevenire danni o rotture. Inoltre, permettono di trasferire facilmente gli snack tra più linee di produzione, inclusi i processi di tostatura, rivestimento, aromatizzazione e confezionamento.


Aromatizzazione dei prodotti: Trasporto a vuoto delle polveri aromatizzanti
Aromatizzazione dei prodotti: Trasporto a vuoto delle polveri aromatizzanti
Le polveri fini, come gli aromi, possono essere difficili da trasportare a causa della loro leggerezza, della natura polverosa e della tendenza ad aderire alle superfici o a formare grumi. I nostri sistemi sono progettati per risolvere le criticità tipiche delle polveri aromatizzanti, come il controllo della dispersione, la continuità del flusso e la precisione nel dosaggio. Il trasporto a vuoto riduce il rischio di perdite e contaminazioni, assicurando che le linee di produzione restino pulite e conformi agli standard FDA. Grazie al mantenimento di un flusso d’aria regolare e costante, e alla minimizzazione dell’accumulo di polveri all’interno del sistema di trasporto, le nostre soluzioni assicurano una distribuzione omogenea degli aromi su snack come patatine, frutta secca, pretzel e popcorn
.
Confronto tra trasportatori a coclea e conveyor a vuoto nell’industria degli snack
I trasportatori a coclea, insieme ai sistemi a sovrappressione e a vuoto, sono stati tradizionalmente utilizzati per trasferire polveri aromatizzanti e altri ingredienti. Tuttavia, i trasportatori a coclea presentano diversi svantaggi, tra cui un design e un funzionamento meno igienici, difficoltà nel garantire una pulizia accurata e la necessità di una manutenzione continua. Inoltre, le coclee richiedono uno spazio maggiore all’interno dello stabilimento produttivo. D’altro canto, i sistemi a sovrappressione, spesso chiamati sistemi “pod”, incontrano difficoltà nel trasferire in modo controllato miscele di spezie che tendono a aggregarsi e, in caso di perdite, possono provocare la dispersione delle spezie.
Trasporto a vuoto: i conveyor per snack di Piab
I conveyor a vuoto rappresentano una soluzione chiave per superare le sfide della produzione di snack, poiché migliorano la movimentazione del prodotto, aumentano la sicurezza sul luogo di lavoro e favoriscono una produzione efficiente e flessibile.
Vantaggi del trasporto di snack e ingredienti con i conveyor Piab

Movimentazione delicata
I conveyor per snack di Piab sono progettati per trasportare anche gli snack più delicati con la massima attenzione, riducendo al minimo il rischio di rottura e preservando la qualità del prodotto lungo l’intero processo produttivo.

Efficienza potenziata
I nostri sistemi ottimizzano il flusso dei materiali, aumentando in modo significativo l’efficienza della linea di produzione di snack. Questo aumento della produttività consente ai produttori di snack di soddisfare una domanda elevata, riducendo al minimo i tempi di fermo.

Qualità costante
Grazie al trasporto a vuoto controllato e privo di polvere, i nostri sistemi gestiscono efficacemente anche la viscosità delle polveri aromatizzanti e riducono la perdita di prodotto, assicurando un processo di aromatizzazione efficiente, pulito e costante nel tempo.

Scalabilità flessibile della produzione
Con i conveyor a vuoto Piab, è possibile regolare facilmente i volumi produttivi, consentendo ai produttori di snack di adattare le proprie operazioni alle variazioni della domanda di mercato senza compromettere le prestazioni.

Design igienico
I nostri sistemi di trasporto per snack rispettano gli standard FDA e garantiscono i più elevati requisiti di sicurezza alimentare. I conveyor a vuoto Piab sono facili da pulire e riducono il rischio di cross-contamination.
Scopri le soluzioni per la produzione alimentare
Vuoi saperne di più sui nostri conveyor a vuoto per la produzione di snack?
Scopri le soluzioni più adatte alle tue materie prime e ai tuoi prodotti! Compila il modulo per ricevere una consulenza gratuita e personalizzata dai nostri ingegneri e trova la risposta ideale per le tue esigenze produttive.