piFLOW®f - 1
Numero dell'articolo: piFLOW®f_configuration

piFLOW®f

Questo è un convogliatore ampiamente utilizzato nel settore dove qualità alimentare è una richiesta. Applicazioni tipiche:Applicazioni alimentari, trasferimento di polveri e granuli, riempimento di mulini, setacci, miscelatori, trasporto di compresse fragili, riempimento e svuotamento big-bag, applicazioni in atmosfera esplosiva.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Trasportatore in depressione in versione standard per le aziende che necessitano di un modello ideale per il contatto alimentare, di un ambiente privo di polvere e della massima facilità di manutenzione.
  • Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
  • Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
  • Certificazione ATEX per polvere.
  • Acciaio di qualità ASTM 304 (acciaio inossidabile), decapato.
  • Filtro e tenute antistatici.
  • Pulizia automatica del filtro.
  • Installazione lineare e facile da usare.
  • Massima produttività con il minimo ingombro.